ZHCUB24A June   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5253 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2游戏手柄设计
    1. 2.1 确定外形尺寸
      1. 2.1.1 选择机械实现
      2. 2.1.2 选择磁性实现
    2. 2.2 磁体传感器放置
    3. 2.3 设计计算
    4. 2.4 后期处理
    5. 2.5 原型设计和基准测试
    6. 2.6 误差源
      1. 2.6.1 机械迟滞
      2. 2.6.2 附近材料的影响
      3. 2.6.3 支点滑移
      4. 2.6.4 偏移
  6. 3控制杆设计
    1. 3.1 确定外形尺寸
      1. 3.1.1 选择机械实现
    2. 3.2 磁体传感器放置
    3. 3.3 设计计算
    4. 3.4 原型设计和基准测试
    5. 3.5 误差源
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

选择机械实现

根据设备用途、分辨率、功能、成本、制造难易程度和所需的用户体验,可能会探讨不同的机械方法。以下只是可能考虑的几个选项。方法 1 和 2 是球窝接头的变体,展示了球可以位于接头的固定体或移动体中,具体取决于哪个看起来更适合设计。方法 3 展示了一个具有 2 个轴的游戏手柄示例,允许通过 1 个固定体和两个移动体进行 2 度运动。

GUID-20230216-SS0I-1FCG-HJQC-6DDSNNS81PTZ-low.svg图 2-1 机械实现