ZHCUB24A June   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5253 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2游戏手柄设计
    1. 2.1 确定外形尺寸
      1. 2.1.1 选择机械实现
      2. 2.1.2 选择磁性实现
    2. 2.2 磁体传感器放置
    3. 2.3 设计计算
    4. 2.4 后期处理
    5. 2.5 原型设计和基准测试
    6. 2.6 误差源
      1. 2.6.1 机械迟滞
      2. 2.6.2 附近材料的影响
      3. 2.6.3 支点滑移
      4. 2.6.4 偏移
  6. 3控制杆设计
    1. 3.1 确定外形尺寸
      1. 3.1.1 选择机械实现
    2. 3.2 磁体传感器放置
    3. 3.3 设计计算
    4. 3.4 原型设计和基准测试
    5. 3.5 误差源
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

摘要

游戏手柄和控制杆功能通常用作各种应用(包括游戏控制器、重型机械、汽车电子换挡器和转向柱控制柄)的输入控制。在每种情况下,都允许游戏手柄或控制杆具有一个或两个旋转轴。通过在这些系统中巧妙地放置磁体和霍尔效应传感器,可以实现一种有用的设计来消除随着时间推移而磨损的接触式部件。

本文档演示了如何实现视频游戏控制器拇指拨动游戏手柄以及转向柱控制模块中的量产汽车转向灯控制柄改造。在这两种配置中,都使用 3D 线性霍尔效应传感器来捕获磁场数据。本文档详细介绍了设置和测试方法以及对可能影响测量质量的机械误差源的分析。