ZHCUB05 may   2023 MCT8315A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1修订历史记录
  4.   商标
  5. 2引言
    1. 2.1 硬件和 GUI 设置
      1. 2.1.1 跳线配置
      2. 2.1.2 外部连接
      3. 2.1.3 连接到 GUI
        1. 2.1.3.1 连接到计算机
        2. 2.1.3.2 连接到 GUI
        3. 2.1.3.3 验证硬件连接
  6. 3必要控制
    1. 3.1 基于应用的建议默认值
    2. 3.2 器件和引脚配置
      1. 3.2.1 速度输入模式
    3. 3.3 算法配置 – 电机速度
      1. 3.3.1 最大电机电速 (Hz)
    4. 3.4 控制配置
      1. 3.4.1 逐周期电流限制 (ILIMIT)
    5. 3.5 测试是否成功启动至闭环
    6. 3.6 故障处理
      1. 3.6.1 异常速度 [ABN_SPEED]
      2. 3.6.2 不同步 [LOSS_OF_SYNC]
      3. 3.6.3 无电机故障 [NO_MTR]
      4. 3.6.4 逐周期电流限制 [CBC_ILIMIT]
  7. 4基本控制
    1. 4.1 器件和引脚配置
      1. 4.1.1 适用于电池供电应用的省电模式或睡眠模式
      2. 4.1.2 方向和制动引脚覆盖
    2. 4.2 系统级配置
      1. 4.2.1 实时跟踪电机转速反馈
      2. 4.2.2 监控电源电压波动,以确保电机正常运行
    3. 4.3 控制配置
      1. 4.3.1  对电机进行初始速度检测,以实现可靠的电机重新同步
      2. 4.3.2  检测反向旋转的单向电机驱动
      3. 4.3.3  防止转子在启动期间反向旋转
      4. 4.3.4  缩短启动时间
      5. 4.3.5  改进速度调节
      6. 4.3.6  快速停止电机
      7. 4.3.7  更快速减速
      8. 4.3.8  防止电机停止和减速期间电源电压过冲
      9. 4.3.9  防止转子锁定或失速情况
      10. 4.3.10 充分提升热效率并提高热性能
      11. 4.3.11 缓解电磁干扰 (EMI)
      12. 4.3.12 提高电机效率
      13. 4.3.13 限制和调节电源

最大电机电速 (Hz)

使用电机数据表,用户能以 Hz 为单位输入最大电机频率。如果此数据不可用,用户可以输入极对数和电机机械转速 (RPM)。GUI 会使用方程式 1 将以 RPM 为单位的电机机械转速转换为以 Hz 为单位的电机频率。

方程式 1. fElectrical=nPolePairs∙ωMechanical60    

其中:

  • ωMechanical 是机械转速,单位为转/分钟 (RPM)

  • fElectrical 是频率,单位为赫兹 (Hz)

  • nPolePairs 是电机极对数

将异常速度阈值 [LOCK_ABN_SPEED] 配置为最大速度 [MAX_SPEED] 的 150%。

注:

在没有电机数据表的情况下确定电机极数:

  1. 使用实验室电源,并确保电流限制设置为低于电机额定电流。请勿打开电源

  2. 将电源的 V+ 连接到电机的 A 相,将电源的 V- 连接到 B 相。如果三相没有标记,则可以随机选择三相中的任意两相

  3. 打开电源。转子应在注入电流后稳定在一个位置。

  4. 手动旋转转子,直到转子对齐到另一个稳定位置。一次机械循环将有多个稳定位置

  5. 对一次完整机械循环的稳定位置数进行计数,该数字即为极对数。乘以 2 后便可计算出极数。

注意电机内的传动系统。传动比将确定多少转子转数与轴的机械旋转相关联。