ZHCUB05 may   2023 MCT8315A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1修订历史记录
  4.   商标
  5. 2引言
    1. 2.1 硬件和 GUI 设置
      1. 2.1.1 跳线配置
      2. 2.1.2 外部连接
      3. 2.1.3 连接到 GUI
        1. 2.1.3.1 连接到计算机
        2. 2.1.3.2 连接到 GUI
        3. 2.1.3.3 验证硬件连接
  6. 3必要控制
    1. 3.1 基于应用的建议默认值
    2. 3.2 器件和引脚配置
      1. 3.2.1 速度输入模式
    3. 3.3 算法配置 – 电机速度
      1. 3.3.1 最大电机电速 (Hz)
    4. 3.4 控制配置
      1. 3.4.1 逐周期电流限制 (ILIMIT)
    5. 3.5 测试是否成功启动至闭环
    6. 3.6 故障处理
      1. 3.6.1 异常速度 [ABN_SPEED]
      2. 3.6.2 不同步 [LOSS_OF_SYNC]
      3. 3.6.3 无电机故障 [NO_MTR]
      4. 3.6.4 逐周期电流限制 [CBC_ILIMIT]
  7. 4基本控制
    1. 4.1 器件和引脚配置
      1. 4.1.1 适用于电池供电应用的省电模式或睡眠模式
      2. 4.1.2 方向和制动引脚覆盖
    2. 4.2 系统级配置
      1. 4.2.1 实时跟踪电机转速反馈
      2. 4.2.2 监控电源电压波动,以确保电机正常运行
    3. 4.3 控制配置
      1. 4.3.1  对电机进行初始速度检测,以实现可靠的电机重新同步
      2. 4.3.2  检测反向旋转的单向电机驱动
      3. 4.3.3  防止转子在启动期间反向旋转
      4. 4.3.4  缩短启动时间
      5. 4.3.5  改进速度调节
      6. 4.3.6  快速停止电机
      7. 4.3.7  更快速减速
      8. 4.3.8  防止电机停止和减速期间电源电压过冲
      9. 4.3.9  防止转子锁定或失速情况
      10. 4.3.10 充分提升热效率并提高热性能
      11. 4.3.11 缓解电磁干扰 (EMI)
      12. 4.3.12 提高电机效率
      13. 4.3.13 限制和调节电源

测试是否成功启动至闭环

  1. 将所配置的值编程到 EEPROM

    1. 通过点击 MCT8315A GUI 右上角的“Write to EEPROM”按钮,将所配置的值写入 EEPROM。如果不使用 MCT8315A GUI 对 EEPROM 进行编程,请参阅 MCT8315A 数据表中的第 8.6.1.1 节,了解通过 I2C 写入 EEPROM 的过程

    2. 等待 1-2 秒。通过移除电源电压 VM 并在 3-4 秒后将其重新打开,对 MCT8315AEVM 进行下电上电。

    3. 将 MCT8315A GUI 重新连接到 MCT8315AEVM。转至 MCT8315A GUI 主页并点击“View Register Map”按钮。点击位于 MCT8315A GUI 右上角的“Read from EEPROM”按钮。通过将已编程的值与 MCT8315A GUI 的“Register Map”选项卡中显示的值进行比较,验证已编程的 EEPROM 值。

  2. 应用非零速命令

    1. 如果速度输入模式为 I2C,则将“I2C Speed Command Percentage”更改为非零值。发出速度命令后,器件将开始换向,电机应开始旋转,旋转速度应与 I2C 速度命令百分比成正比。

    2. 如果速度输入模式为模拟,则顺时针方向旋转速度控制电位器 (R4),以控制电机转速。发出速度命令后,器件将开始换向,电机应开始旋转,旋转速度应与速度引脚上的电压成正比。

    3. 如果速度输入模式为 PWM,则以给定的占空比将 PWM 信号应用到速度引脚,信号电压下限为 0V,上限为 2.2V(最小)。发出速度命令后,器件将开始换向,电机应开始旋转,旋转速度应与占空比成正比。

  3. 检查电机是否以命令的转速在闭环中旋转。

    在闭环中,电机应以命令的转速旋转,并且不应触发任何故障。

    1. 启用 GUI 右上角的“Auto read fault status”切换按钮。然后在右侧侧面板中监控“Fault Status”。

    如果未触发任何故障,请跳过节 3.6并继续节 4。

  4. 如果触发了任何故障,则准备好器件,进行故障处理。

    如果电机未能成功在闭环中旋转,请检查故障状态。

    1. 通过关闭 PWM、将电位器逆时针方向转动到尽头或将 I2C 命令百分比设置为 0%,设置零速命令。

    2. 通过单击右侧的“Fault Status”侧面板中的“Clear”按钮,清除故障状态寄存器,如图 3-1 所示

    查看并执行节 3.6中的步骤来调试故障。

必要控制部分至此完成。在本部分结束后,用户应能够在闭环中旋转电机。通过在 GUI 中单击“File”->“Save Registers”,保存寄存器设置。如果没有故障,请跳到节 4。

GUID-690BF35E-9414-49AD-98DA-9E6BA40BDA64-low.png图 3-1 故障状态