ZHCUB05 may 2023 MCT8315A
当相电流低于基极电流的无电机锁定阈值百分比时,会触发此故障。
第 1 步:确保电机相位连接到 J8。
第 2 步:如果故障仍然存在,请将无电机锁定电流阈值 [NO_MTR_THR] 设置为 0.005 V。
第 3 步:对于低电感电机,增加 PWM 开关频率 [PWM_FREQ_OUT]。
第 4 步:在闭环操作期间增加最小占空比 [MIN_DUTY]。
请注意,当电机旋转时,如果电机相位断开,器件可能会触发不同步 [LOSS_OF_SYNC]。