ZHCUB05 may   2023 MCT8315A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1修订历史记录
  4.   商标
  5. 2引言
    1. 2.1 硬件和 GUI 设置
      1. 2.1.1 跳线配置
      2. 2.1.2 外部连接
      3. 2.1.3 连接到 GUI
        1. 2.1.3.1 连接到计算机
        2. 2.1.3.2 连接到 GUI
        3. 2.1.3.3 验证硬件连接
  6. 3必要控制
    1. 3.1 基于应用的建议默认值
    2. 3.2 器件和引脚配置
      1. 3.2.1 速度输入模式
    3. 3.3 算法配置 – 电机速度
      1. 3.3.1 最大电机电速 (Hz)
    4. 3.4 控制配置
      1. 3.4.1 逐周期电流限制 (ILIMIT)
    5. 3.5 测试是否成功启动至闭环
    6. 3.6 故障处理
      1. 3.6.1 异常速度 [ABN_SPEED]
      2. 3.6.2 不同步 [LOSS_OF_SYNC]
      3. 3.6.3 无电机故障 [NO_MTR]
      4. 3.6.4 逐周期电流限制 [CBC_ILIMIT]
  7. 4基本控制
    1. 4.1 器件和引脚配置
      1. 4.1.1 适用于电池供电应用的省电模式或睡眠模式
      2. 4.1.2 方向和制动引脚覆盖
    2. 4.2 系统级配置
      1. 4.2.1 实时跟踪电机转速反馈
      2. 4.2.2 监控电源电压波动,以确保电机正常运行
    3. 4.3 控制配置
      1. 4.3.1  对电机进行初始速度检测,以实现可靠的电机重新同步
      2. 4.3.2  检测反向旋转的单向电机驱动
      3. 4.3.3  防止转子在启动期间反向旋转
      4. 4.3.4  缩短启动时间
      5. 4.3.5  改进速度调节
      6. 4.3.6  快速停止电机
      7. 4.3.7  更快速减速
      8. 4.3.8  防止电机停止和减速期间电源电压过冲
      9. 4.3.9  防止转子锁定或失速情况
      10. 4.3.10 充分提升热效率并提高热性能
      11. 4.3.11 缓解电磁干扰 (EMI)
      12. 4.3.12 提高电机效率
      13. 4.3.13 限制和调节电源

速度输入模式

MCT8315A 提供四个用于配置输入速度命令的选项。

  • SPEED 引脚上的模拟输入,改变输入信号的振幅

  • SPEED 引脚上的 PWM 输入,改变输入信号的占空比

  • 通过 I2C,配置 [SPEED_CTRL]

  • SPEED 引脚上的频率输入,改变输入信号的频率

配置速度输入 [SPD_CTRL_MODE] 寄存器,以选择相应的速度输入模式。

如果选择 SPEED 引脚上的 PWM 输入作为速度输入,请配置 [SPD_PWM_RANGE_SELECT] 以选择 PWM 频率范围。

如果选择 SPEED 引脚上的频率输入作为速度输入,请配置 [INPUT_MAX_FREQUENCY] 以选择最大 PWM 频率。例如,如果选择 10kHz 作为最大 PWM 频率,则 SPEED 引脚上的 10kHz PWM 信号将对应于 100% 速度命令。

请注意,即使将 [SPD_CTRL_MODE] 配置为模拟输入、PWM 输入或频率输入,也可以使用 GUI 中“I2C Control”部分中的 [OVERRIDE] 切换开关来覆盖速度输入。