ZHCUB03B february   2007  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 性能规格汇总
    2. 1.2 更改
  5. 2输入和输出连接器说明
    1. 2.1  J1–VIN/GND
    2. 2.2  J2–GND
    3. 2.3  J3–VIN
    4. 2.4  J4–VBIAS
    5. 2.5  J5–GND
    6. 2.6  J6–VOUT
    7. 2.7  J7–GND
    8. 2.8  J8–VOUT/GND
    9. 2.9  J10–EN
    10. 2.10 J11–GND
    11. 2.11 J12-VIN/GND
    12. 2.12 J13-VOUT/GND
    13. 2.13 JP1–1ms/同步与 10ms/速率间的关系
    14. 2.14 S1
    15. 2.15 TP1
    16. 2.16 TP2
    17. 2.17 TP3
    18. 2.18 TP4
  6. 3测试设置
  7. 4测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6物料清单和原理图
    1. 6.1 原理图
  10. 7修订历史记录

测试结果

图 4-1 和图 4-2 使用此 EVM 描述了 TA = 25°C 时的测试结果。

GUID-D5780018-2A35-4E5E-A9F8-6E322D99C841-low.gif
VIN = 1.8V,VBIAS = 5.0V,IOUT = 500mA
图 4-1 TPS74701 和 TPS74801 在 1ms 内启动,具有 PG
GUID-1CDA896E-C893-46DE-8AA2-9D20002EC097-low.gif
VIN = 1.8V,VBIAS = 5.0V,IOUT = 500mA
图 4-2 TPS74701 和 TPS74801 在 10ms 内启动,具有 PG