ZHCUB03B february   2007  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 性能规格汇总
    2. 1.2 更改
  5. 2输入和输出连接器说明
    1. 2.1  J1–VIN/GND
    2. 2.2  J2–GND
    3. 2.3  J3–VIN
    4. 2.4  J4–VBIAS
    5. 2.5  J5–GND
    6. 2.6  J6–VOUT
    7. 2.7  J7–GND
    8. 2.8  J8–VOUT/GND
    9. 2.9  J10–EN
    10. 2.10 J11–GND
    11. 2.11 J12-VIN/GND
    12. 2.12 J13-VOUT/GND
    13. 2.13 JP1–1ms/同步与 10ms/速率间的关系
    14. 2.14 S1
    15. 2.15 TP1
    16. 2.16 TP2
    17. 2.17 TP3
    18. 2.18 TP4
  6. 3测试设置
  7. 4测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6物料清单和原理图
    1. 6.1 原理图
  10. 7修订历史记录

J7–GND

此接头是输出负载的接地回路连接。使用此接头进行低功耗(例如,IIN = IOUT < 1A)评估或作为接地测试点。