ZHCUB03B
february 2007 – may 2023
1
摘要
商标
1
引言
1.1
性能规格汇总
1.2
更改
2
输入和输出连接器说明
2.1
J1–VIN/GND
2.2
J2–GND
2.3
J3–VIN
2.4
J4–VBIAS
2.5
J5–GND
2.6
J6–VOUT
2.7
J7–GND
2.8
J8–VOUT/GND
2.9
J10–EN
2.10
J11–GND
2.11
J12-VIN/GND
2.12
J13-VOUT/GND
2.13
JP1–1ms/同步与 10ms/速率间的关系
2.14
S1
2.15
TP1
2.16
TP2
2.17
TP3
2.18
TP4
3
测试设置
4
测试结果
5
电路板布局
6
物料清单和原理图
6.1
原理图
7
修订历史记录
2.2
J2–GND
此接头是辅助 (V
BIAS
) 电源的回路连接。