ZHCUB03B february 2007 – may 2023
TPS74x01EVM-177 电路板专为具有 0603 或更大尺寸的器件而设计,以帮助用户定制 EVM。实际实施可以占用更少的总布板空间。
更换元件会提高或降低 EVM 性能。例如,添加一个更大的输出电容器可减少输出电压下冲,但会延长负载瞬态事件后的响应时间。VIN 引脚电源的电感引线会在负载瞬态期间导致压降。增加一个较大的输入电容器可减少 VIN 引脚上的压降。