ZHCUB03B february 2007 – may 2023
表 1-1 提供了 TPS74x01EVM-177 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
| 条件 | 电压范围 (V) |
电流范围 (mA) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| VBIAS 电源 | TPS74801EVM-177 (HPA177-001),VIN = VBIAS,IOUT = 1.5A | 2.83(1) | 5 | 5.5 | 5 | ||
| TPS74701EVM-177 (HPA177-002),VIN = VBIAS,IOUT = 0.5A | 2.7(1) | 5 | 5.5 | 5 | |||
| VIN 电源 | TPS74801EVM-177 (HPA177-001),VBIAS – VOUT ≥ 3.25V,IOUT = 1.5A | 1.395(1) | 5.5(2) | 1500 | |||
| TPS74701EVM-177 (HPA177-002),VBIAS – VOUT ≥ 1.62V,IOUT = 0.5A | 1.35(1) | 5.5(2) | 500 | ||||
| VOUT | TPS74801EVM-177 (HPA177-001) | 1.17(3) | 1.20 | 1.23(3) | 1500(2) | ||
| VOUT | TPS74701EVM-177 (HPA177-002) | 1.17(3) | 1.20 | 1.23(3) | 500(2) | ||