ZHCUAZ0A March   2023  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 和时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

启动波形

注: VDD、VEE 和 [+5V] 等,请参阅表 4-1 和图 4-1。
GUID-1FC1B1A1-7E2F-4971-B4BC-9EFB395EEB97-low.png
顶部:VDD-VEE,5V/div,底部:/PG,5V/div,
mid-1:[+5V]-VEE,2V/div,时间 = 1ms/div
mid-2:EN,5V/div,
图 5-5 启动 1:VIN = 12V,IVDD = 0mA,I[+5V] = 0mA
注: VDD、VEE 和 [+5V] 等,请参阅表 4-1 和图 4-1。
GUID-7EC1AE0F-9703-415F-B1BB-D5DA66D5BDB4-low.png
顶部:VDD-VEE,5V/div,底部:/PG,5V/div,
mid-1:[+5V]-VEE,2V/div,时间 = 1ms/div
mid-2:EN,5V/div,
图 5-6 启动 2:VIN = 12V,IVDD = 130mA,I[+5V] = 0mA
注: VDD、VEE 和 [+5V] 等,请参阅表 4-1 和图 4-1。
GUID-EDAFEA1E-0636-48D0-8836-1A20BEA97B95-low.png
顶部:VDD-VEE,5V/div,底部:/PG,5V/div,
mid-1:[+5V]-VEE,2V/div,时间 = 1ms/div
mid-2:EN,5V/div,
图 5-7 启动 3:VIN = 12V,IVDD = 0mA,I[+5V] = 10mA
注: VDD、VEE 和 [+5V] 等,请参阅表 4-1 和图 4-1。
GUID-D395B54A-F3D8-4F98-8693-5CBBA8F916A7-low.png
顶部:VDD-VEE,5V/div,底部:/PG,5V/div,
mid-1:[+5V]-VEE,2V/div,时间 = 1ms/div
mid-2:EN,5V/div,
图 5-8 启动 4:VIN = 12V,IVDD = 130mA,I[+5V] = 10mA