ZHCUAZ0A March   2023  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 和时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

通过外部连接轻松进行评估

UCC14131EVM-070 EVM 利用螺丝接线端子快速连接至 VIN、VDD、[+5V] 和 VEE(请参阅表 4-1)。连接适当的电流表和电压表,如图 4-1 所示,以便可以进行准确的 EVM 效率测量。

连接测试设备

  1. 将跳线 SH-J1 移至 J2:1-2,EN OFF 位置。这可确保在连接测试设备时 EVM 无法启动。
  2. 将 5V 直流偏置电源连接至 J1:1-2(+3.3V 至 +5V)。将电源设置为 0V。J1 上的 5V 电源用作 /PG 和 ENA 的上拉偏置。关闭/禁用 5V 直流偏置电源。
  3. 在 J4:1-2 (VIN) 连接能够提供 8 V<VIN<18 V 电压和 300 mA 电流的 VIN 直流电源。将电源调整为 12 V,并将电流限值设置为 350 mA。将电源电压设置为 12 V。关闭/禁用 VIN 电源。
  4. 在 J3:1 (VDD) 和 J3:3 (VEE) 之间连接一个可变负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电流 (CC) 68 mA。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。
  5. 在 J3:2 ([+5V]) 和 J3:3 (VEE) 之间连接第二个负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电流 (CC) 10mA。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。由于所需的负载较小,因此可以在 J3:2-3 之间连接一个 250mW、400Ω 的穿孔负载电阻器。
  6. 当设置在低 mA 范围内时,某些电子负载无法调节/稳定 CC。通过插入电流表 A1-A3 来监测输入电流和负载电流,如图 4-1 所示。将电流探头与示波器结合使用,以验证由电子负载调节的直流电流的稳定性。

GUID-20230320-SS0I-C2RV-0XPL-ZT5VHKPKRLJ2-low.svg

图 4-1 典型效率测量设置