ZHCUAZ0A March 2023 – September 2023
表 4-1 描述了各种 EVM 测试点,便于将示波器探头、DVM 测试引线和电线连接至图 4-1 中所示的实验室测试设备。注意保持初级侧 GNDP 和次级侧 VEE (= GNDS) 之间的隔离。不能使初级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 VEE 为基准。同样,也不能使次级侧测试点通过不正确的测试设备插入来以 GNDP 为基准。
| 引脚 | 名称 | I/O/TP | 颜色 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 5V | I | 绿色 | VBIAS、EN 和 /PG 偏置 | 3 | VBIAS | 5 | V |
| J2:1-2 | EN | I | 绿色 | EN,关闭 | 0 | V | ||
| J2:2-3 | EN | I | 黑色 | EN,开启 | VBIAS | V | ||
| J3:1-3 | VDD,[+12V] | O | 绿色 | 次级侧,+12V 输出,[+12V] 至 VEE 或 VDD-VEE | 12 | V | ||
| J3:2-3 | [+5V] | O | 绿色 | 次级侧,+5V 输出,[+5V] 至 VEE 或 [+5V]-VEE | 5 | V | ||
| J4 | VIN | I | 绿色 | VIN,初级输入电压 | 8 | 12 | 18 | V |
| TP1 | GNDS | TP | 黑色 | VEE 和 GNDS,次级侧基准 | 0 | V | ||
| TP2 | /PG | TP | 黄色 | /PG,电源正常测试点 | VBIAS | V | ||
| TP3 | +5V | TP | PCB | [+5V]-VEE,次级侧 COM 示波器探测点 | 0 | 5 | V | |
| TP4 | +5V | TP | 白色 | [+5V]-VEE,次级侧 +5V 输出 | 0 | 5 | V | |
| TP5 | EN、ENA | TP | 黄色 | EN,启用测试点 | VBIAS | V | ||
| TP6 | VDD,[+12V] | TP | PCB | [+12V] 至 VEE 或 VDD-VEE,次级侧 VDD 示波器探测点 | 12 | V | ||
| TP7 | VIN | TP | 红色 | VIN,正探测点 | 8 | 12 | 18 | V |
| TP8 | VDD,[+12V] | TP | 红色 | [+12V],次级侧 VDD 测试点 | 12 | V | ||
| TP9 | VIN | TP | PCB | VIN 至 GNDP 示波器探测点 | 8 | 12 | 18 | V |
| TP10 | GNDP | TP | 黑色 | GNDP,共享初级 GND 测试点 | 0 | V | ||
| TP11 | GNDP | TP | 黑色 | GNDP,共享初级 GND 测试点 | 0 | V |