ZHCUAZ0A March   2023  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 和时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

探测 EVM

UCC14131-Q1 使用 TP3 ([+5V])、TP6 ([+12V]) 和 TP9 (VIN) 示波器探头 PCB 测试点(参见图 4-1 和图 4-2),它是一款高频直流/直流模块,需要仔细测量才能准确捕获瞬态事件和测量高频交流纹波电压。从示波器探头上拆下尖顶帽(探头尖端盖)和接地引线。如果未提供示波器探头接地弹簧,请将一根 22AWG 裸线缠绕在示波器探头接地环上,或者使用合适的接地弹簧,然后将探头尖端和接地环插入 EVM,如图 4-2 所示。


GUID-C05E2AAC-50C6-4EF5-8F6F-85142D2F72A0-low.png

图 4-2 UCC14131EVM-070,PCB 示波器探头测试点

EVM 输出命名规则 (VDD, VEE) 与提到隔离式栅极驱动器 IC 时通常使用的术语,即此评估板的 [+12V] 和 GNDS 相对应。如图 4-2 所示,[+5V](TP4) 是 [+5V] 输出(请参考表 4-1)。当使用 UCC14131-Q1 对栅极驱动器 IC 进行偏置时,[+12V](VDD 至 VEE)和 [+5V](电容器中间至 VEE)以 VEE (= GNDS) 为基准。在将 EVM 作为独立偏置电源进行测试时,次级侧输出的示波器探测限制为 [+5V](TP3) 和 [+12V](TP6),它们以 VEE 或 GNDS 为基准。