ZHCUAZ0A March 2023 – September 2023 UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1
本用户指南为使用 UCC14131EVM-070 评估德州仪器 (TI) 的 UCC14131-Q1 高频、集成变压器、直流/直流转换器模块提供了说明和指导。该 EVM 附带默认组装的 UCC14131-Q1,但也可以容纳 UCC14130-Q1。UCC14131-Q1 和 UCC14130-Q1 引脚对引脚兼容,并在功能上等效。本文档中显示的所有性能数据和波形均是通过测试 HVP070 Rev E1 中使用的 UCC14131-Q1 获得的。借助该 EVM,设计人员能够快速且高效地评估 UCC14131-Q1,从而用于需要栅极驱动器 IC 辅助电源高达 1.5W 且满足高达 5kVRMS 隔离要求的汽车或工业应用。
本用户指南可随 UCC14131EVM-070 和 HVP070(Rev E1 和 Rev A)一起提供。Rev E1 和 Rev A 是相同的。
Other TMs
UCC14131-Q1 是一款高效率、低辐射、5kVRMS 隔离式直流/直流转换器,能够提供 1.5W 的功率。由于 UCC14131-Q1 在集成式封装中提供隔离式电源,因此系统无需单独的隔离式电源,从而可以降低成本并减小尺寸。UCC14131-Q1 在从初级侧到次级侧的功率转换方面可提供出色的效率,同时不再需要现有设计中常用的庞大外部变压器或电源模块。这种集成可大幅缩减印刷电路板 (PCB) 面积和厚度。
UCC14131-Q1 是 UCC14131EVM-070 中采用的默认 IC,但评估时可以使用表 1-1 中列出的任意替代版本。表 1-1 中列出的每个元件版本均彼此引脚对引脚兼容,在功能上等效并互为可替代器件。
通用器件型号 | 可订购器件型号 | 隔离/浪涌/工作电压 |
---|---|---|
UCC14131-Q1 | UCC14131QDWNQ1 | 5kVRMS/10kVPK/1kVRMS |
UCC14130-Q1 | UCC14130QDWNQ1 | 3kVRMS/6.5kVPK/850kVRMS |
如果需要更换 U1,TI 建议务必采用最佳的焊接技术实践,包括采取适当的 ESD 预防措施,并派擅长表面贴装焊接和板级返工操作的合格人员来移除和安装 U1。目测验证所需版本的 UCC1413x-Q1 元件已正确安装在 EVM 上。如果之前已对 U1 进行了返工,请根据图 1-1 目测验证 U1 的正确方向。根据图 1-1,IC 封装顶部的引脚 1 识别点位于左上方。
引脚 | 1 类 | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
GNDP | 1、2、5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 | G | VIN 的初级侧接地连接。引脚 1、2 和 5 是模拟地。引脚 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 和 18 是电源地。在覆铜上放置几个过孔以进行散热。 |
PG | 3 | O | 低电平有效电源正常开漏输出引脚。当 (UVLO ≤ VVIN ≤ OVLO)、(UVP1 ≤ (VDD – VEE) ≤ OVP1)、TJ_Primary ≤ TSHUTPPRIMARY_RISE 和 TJ_secondary ≤ TSHUTSECONDARY_RISE 时,PG 保持低电平 |
ENA | 4 | I | 启用引脚。强制 ENA 为低电平会禁用器件。上拉至高电平以启用正常的器件功能。建议最大值为 5.5V。 |
VIN | 6、7 | P | 初级输入电压。引脚 6 用于模拟输入,引脚 7 用于电源输入。对于引脚 7,将两个并联的 10µF 陶瓷电容器从电源 VIN 引脚 7 连接到电源 GNDP 引脚 8。在引脚 7 和引脚 8 附近连接一个 0.1µF 高频旁路陶瓷电容器。 |
VEE | 19、20、21、22、23、24、25、26、27、30、31、36 | G | 用于 VDD 的次级侧参考连接。VEE 引脚用于高电流返回路径。 |
VDD | 28、29 | P | 来自变压器的次级侧隔离式输出电压。从 VDD 至 VEE 连接一个 10μF 和一个并联 0.1μF 陶瓷电容器。0.1μF 陶瓷电容器是高频旁路,必须靠近 IC 引脚。 |
RLIM | 32 | P | 用于限制来自 VDD 的拉电流的第二个次级侧隔离式输出电压电阻器。 |
FBVEE | 33 | I | 反馈输出电压检测引脚用于调节输出电压。 |
FBVDD | 34 | I | 反馈 (VDD – VEE) 输出电压检测引脚用于调整输出 (VDD – VEE) 电压。在 VDD 和 VEE 之间连接一个电阻分压器,使中点连接到 FBVDD,调节时的等效 FBVDD 电压为 2.5V。在低侧反馈电阻并联一个 330pF 陶瓷电容,用于高频去耦。用于高频旁路的 330pF 陶瓷电容器必须紧挨着顶层或底层(两层通过过孔连接)的 FBVDD 和 VEEA IC 引脚。 |
VEEA | 35 | G | 用于噪声敏感模拟反馈输入、FBVDD 和 FBVEE 的次级侧模拟检测参考连接。将低侧反馈电阻和高频去耦滤波电容连接到靠近 VEEA 引脚和各自的反馈引脚 FBVDD 或 FBVEE。连接到次级侧栅极驱动最低电压基准 VEE。使用单点连接并将高频去耦陶瓷电容器靠近 VEEA 引脚放置。 |
UCC14131EVM-070 旨在让设计人员能够快速、轻松地评估 UCC14131-Q1 的性能特性和功能,从而用于汽车类隔离式栅极驱动器偏置应用以及各种隔离式工业偏置电源应用。该 EVM 可供用户测试 UCC14131-Q1 的各项功能,例如:启用/禁用 (EN) 器件并轻松地将可变负载应用于输出。借助此 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。EVM 的另一个特性是易于在测试期间进行探测。测试点根据表 4-1 中的描述进行策略性放置。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
VIN | 输入电压范围 | PVDD-VEE = 1.5W | 11.2 | 12 | 14 | V |
VIN_ON | 输入电压开启 | 9 | 10 | V | ||
VIN_OFF | 输入电压关闭 | 7.2 | V | |||
IIN_FL | 满载时的输入电流 | VIN = 11.2V,IVDD = 132.6mA | 290 | mA | ||
VIN = 12V,IVDD = 128.5 mA | 282 | |||||
VIN = 14V,IVDD = 128.5 mA | 274 | |||||
IIN_NL | 空载时的输入电流 | VIN = 11.2V, IVDD = 0mA | 22 | mA | ||
VIN = 12V,IVDD = 0 mA | 21 | |||||
VIN = 14V,IVDD = 0 mA | 19 | |||||
IIN_OFF | EN 为低电平时的输入电流 | EN 低电平,VDD = VEE = 0 V | 540 | µA | ||
EN 到 /PG 延迟 | IVDD =IVEE = 0mA | 4.6 | ms | |||
输出特性 | ||||||
VDD-VEE | 直流满载设定点 | 11.2V < VIN < 14V,IVDD = 130mA | 12 | V | ||
IVDD | VDD 负载电流范围 | 11.2 V < VIN < 14 V | 0 | 130 | mA | |
VDD%LD | 负载调整率 | VIN = 12V,0mA ≤ IVDD ≤ 130mA | 0.7 | % | ||
VDD%LN | 线性调整率 | IVDD = 124mA,11.2V ≤ VIN ≤ 14V | 0.2 | % | ||
VDDAC | pk-to-pk 交流纹波 | IVDD = 130 mA | 115 | mV | ||
VDDSS | 软启动 | IVDD = I[+5V] = 0mA | 16 | ms | ||
PMAX | 最大输出功率 | IVDD = 130mA,I[+5V] = 0mA,11.2V < VIN < 14V | 1.5 | W | ||
[+5V] | 直流满载设定点 | 11.2V ≤ VIN ≤ 14V,I[+5V] = 10mA | 5 | V | ||
I[+5V] | [+5V] 负载电流范围 | 11.2 V ≤ VIN ≤ 14 V | 0 | 10 | mA | |
[+5V]AC | pk-to-pk 交流纹波 | I[+5V] = 10mA | 155 | mV | ||
系统特点 | ||||||
η100% | 满负载效率 | IVDD = 130mA,VDD = 12V, | 45 | % | ||
η50% | 半负载效率 | IVDD = 65mA,VDD = 12V, | 41 | % | ||
FSW | 开关频率 (1) | VIN = 11.2V,0mA < IVDD < 130mA | 20.5 | MHz | ||
VIN = 12V,0mA < IVDD < 130 mA | 19.1 | |||||
VIN = 14V,0mA < IVDD < 130 mA | 16.6 | |||||
VDD(OCL) | VDD 过流限制 (I[+5V] = 0mA) | VIN = 11.2V,VDD = 12V | 140 | mA | ||
VIN = 12.0V,VDD = 12V | 155 | |||||
VIN = 14.0V,VDD = 12V | 170 | |||||
[+5V](OCL) | [+5V] 过流限制 (IVDD = 0mA) | VIN = 12.0V,VDD = 12V | 16 | mA | ||
TMAX | 高于环境温度的最大温升 | IVDD = 130mA,I[+5V] = 0mA,VDD = 12V | 75 | °C |
图 3-1 显示了 EVM 电气原理图。C2、C4 和 R8 特意未组装,如次级侧的红色 X 所示,直接放置在元件上方。
UCC14131EVM-070 EVM 利用螺丝接线端子快速连接至 VIN、VDD、[+5V] 和 VEE(请参阅表 4-1)。连接适当的电流表和电压表,如图 4-1 所示,以便可以进行准确的 EVM 效率测量。
连接测试设备