ZHCUAV3D January   2023  – October 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1入门
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 关键特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 软件示例
    4. 1.4 第一步:开箱即用体验
      1. 1.4.1 连接至计算机
      2. 1.4.2 运行开箱即用体验
    5. 1.5 后续步骤:查看提供的代码
  5. 2硬件
    1. 2.1 跳线映射
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件特性
      1. 2.3.1 MSPM0G3507 MCU
      2. 2.3.2 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      3. 2.3.3 调试探针连接隔离跳线块
      4. 2.3.4 应用(或反向通道)UART
      5. 2.3.5 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      6. 2.3.6 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      7. 2.3.7 特殊特性
        1. 2.3.7.1 高达 4Msps 的高速模数转换器
        2. 2.3.7.2 热敏电阻
        3. 2.3.7.3 光传感器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 XDS110-ET USB 电源
    5. 2.5 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    6. 2.6 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    7. 2.7 计时
    8. 2.8 BoosterPack 插接模块引脚布局
  6. 3软件示例
  7. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
      2. 4.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 4.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 4.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 4.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 4.3 MSPM0G3507 MCU
      1. 4.3.1 器件文档
      2. 4.3.2 MSPM0G3507 代码示例
    4. 4.4 社区资源
      1. 4.4.1 TI E2E™ 论坛
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET

许多用户都有自己青睐的外部调试探针,并且希望绕过 XDS110-ET 调试探针来对 MSPM0 目标 MCU 进行编程。这可以通过隔离块 J101 和连接器 J103 上的跳线来实现。使用外部调试探针很简单,并且通过 J103 提供完整的 JTAG 访问。

  1. 拆下 J101 隔离块上有关 JTAG 信号的跳线,包括 NRST、SWDIO 和 SWCLK。
  2. 将任意 Arm 调试探针插入 J103。
    1. J103 符合 Cortex-M 调试连接器中列出的 Arm Cortex 调试连接器标准。
  3. 将 USB 电源插入 LaunchPad 开发套件,或者使用外部电源为套件供电。
    1. 如果使用 USB 电源,请确保 3V3 和 GND 之间的跳线已连接。
    2. 外部调试探针不提供电源,VCC 引脚是电源感测引脚。
    3. 有关为 LaunchPad 开发套件供电的更多信息,请参阅节 2.4