ZHCUAV3D January 2023 – October 2024
除器件中的内部时钟之外,MSPM0G3507 还提供外部时钟。
内部 SYSOSC 默认为 32MHz(精度为 2.5%)。为了获得更高的精度,需在 ROSC 引脚上连接一个 0.1% 的电阻。默认情况下,MCLK 以 32MHz SYSOSC 为源。CPUCLK 在 RUN 模式下直接以 MCLK 为源,在其他模式下禁用。低功耗时钟 (ULPCLK) 可以 MCLK 为源,并通过配置在 RUN 和 SLEEP 模式下激活。有关时钟树的更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 的第 2.3 节时钟模块 (CKM)。