ZHCUAV3D January 2023 – October 2024
为了保持开发便利性和成本效益,TI LaunchPad 开发套件集成了板载调试探针,从而免除了高薪聘请编程人员之需。MSPM0G3507 具有 XDS110 调试探针(请参阅图 2-4),这是一款简单且成本很低的调试器,支持所有 MSPM0 器件衍生产品。
XDS110 ET 还提供了与主机的“反向通道”UART-over-USB 连接,这在调试过程中非常实用,并且有助于轻松与 PC 进行通信。更多详细信息,请参见节 2.3.4。