ZHCUAV3D January 2023 – October 2024
MSPM0 G 系列器件包括一个速率高达 4Msps 的高速 ADC 模块。为了帮助您评估 ADC 的更优性能,LaunchPad 套件中还包含一个外部 OPA。该外部 OPA 可用作缓冲器或用于放大输入信号。借助内置 ADC 模块,该器件可实现高达 4Msps 的速率。
在缓冲模式下,LaunchPad 套件默认在 ADC 输入通道中使用 OPA2365(请参阅图 2-7)。OPA2365 内部有 2 个 OPA,并提供外部无源器件的封装,从而支持用户自定义 OPA 配置。
图 2-7 外部 OPA 电路对于信号输入,可以在 P1 处安装同轴连接器来降低环境噪声。您还可以通过电路板底部的引脚扩展接头访问 OPA 输入。
OPA 输出连接到 ADC0.4 通道,示例代码有助于快速评估 ADC 性能。