ZHCUAV3D January 2023 – October 2024
利用跳线 J101 处的隔离跳线块,用户可以连接或断开从 XDS110-ET 域进入 MSPM0G3507 目标域的信号。这包括 XDS110-ET SWD 信号、应用 UART 信号以及 3.3V 和 5V 电源。
断开上述连接的原因:
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| GND | 接地 |
| 5V | 来自 USB 的 5V VBUS |
| 3V3 | 3.3V 电压轨,源自 XDS110-ET 域中的 VBUS |
| RXD<< | 反向通道 UART:目标 M0G3507 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向 |
| TXD>> | 反向通道 UART:目标 M0G3507 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向 |
| NRST | RST 信号 |
| SWDIO | 串行线调试:SWDIO 数据信号。 |
| SWCLK | 串行线调试:SWDCLK 时钟信号 |
| 引导加载程序 (BSL) | 引导加载程序信号 |