ZHCUAV3D January 2023 – October 2024
LaunchPad 套件包括一个 10k 线性热敏电阻 (PTC),即 TMP6131。图 2-8 展示了电路。PTC 采用具有 10kΩ 10ppm 上拉电阻器的低侧配置。接头中跳线的默认位置(1-2 位置)将该电路直接连接到 ADC。在该模式下,室温下的输出电压约为 1.6V。
还可以将跳线设置为 2-3 位置,以允许 OPA 连接到热敏电阻。可以通过软件在内部将 OPA 输出连接至负 OPA 端子。这样,OPA 就可以用作热敏电阻的缓冲器,并在内部连接到 ADC 通道进行采样。如果需要外部连接或其他偏置或滤波,则需要安装图 2-8 中所示的无源器件。
图 2-8 热敏电阻电路