ZHCUAS3D May 2022 – August 2025
AM62x SoC 的 OLDI0 显示接口连接到 GCT 的 40 引脚 LVDS 显示连接器 (J21),制造商器件型号为 FFC2A32-40-T。OLDI 接口支持双通道 8 位 LVDS 输出。引脚排列和连接器位置在 E1 板与 E2 板之间相同,但与未来的“最终”E3 板不同。适配器可用于将 E1/E2 接线更新为 E3。如果没有此适配器,请勿尝试将专为 E3 EVM 设计的显示器连接到 E1/E2 EVM。
表 2-5 中提供了显示器连接器的引脚排列详细信息。
| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC_3V3_SYS (EEPROM_VDD) | 21 | CH1_LVDS_A2P |
| 2 | SoC_I2C0_SCL | 22 | GND |
| 3 | SoC_I2C0_SDA | 23 | CH1_LVDS_A3N |
| 4 | NC | 24 | CH1_LVDS_A3P |
| 5 | NC | 25 | GND |
| 6 | GND | 26 | CH1_LVDS_A0N |
| 7 | GND | 27 | CH2_LVDS_A0P |
| 8 | OLDI_RESETn | 28 | GND |
| 9 | TS_INT# | 29 | CH2_LVDS_A1N |
| 10 | GND | 30 | CH2_LVDS_A1P |
| 11 | CH1_LVDS_A0N | 31 | GND |
| 12 | CH1_LVDS_A0P | 32 | CH2_LVDS_CLKN |
| 13 | GND | 33 | CH2_LVDS_CLKP |
| 14 | CH1_LVDS_A1N | 34 | GND |
| 15 | CH1_LVDS_A1P | 35 | CH2_LVDS_A2N |
| 16 | GND | 36 | CH2_LVDS_A2P |
| 17 | CH1_LVDS_CLKN | 37 | GND |
| 18 | CH1_LVDS_CLKP | 38 | CH2_LVDS_A3N |
| 19 | GND | 39 | CH2_LVDS_A3P |
| 20 | CH1_LVDS_A2N | 40 | GND |
| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 40 | VCC_3V3_SYS (EEPROM_VDD) | 20 | CH1_LVDS_A2P |
| 39 | GND | 19 | GND |
| 38 | SoC_I2C0_SCL | 18 | GND |
| 37 | SoC_I2C0_SDA | 17 | CH1_LVDS_A3N |
| 36 | NC | 16 | CH2_LVDS_A0N |
| 35 | NC | 15 | CH1_LVDS_A3P |
| 34 | NC | 14 | CH2_LVDS_A0P |
| 33 | TS_INT | 13 | GND |
| 32 | TS_RST | 12 | GND |
| 31 | GND | 11 | CH2_LVDS_A1N |
| 30 | GND | 10 | CH2_LVDS_CLKN |
| 29 | CH1_LVDS_A0N | 9 | CH2_LVDS_A1P |
| 28 | CH1_LVDS_A1N | 8 | CH2_LVDS_CLKP |
| 27 | CH1_LVDS_A0P | 7 | GND |
| 26 | CH1_LVDS_A1P | 6 | GND |
| 25 | GND | 5 | CH2_LVDS_A2N |
| 24 | GND | 4 | CH2_LVDS_A3N |
| 23 | CH1_LVDS_CLKN | 3 | CH2_LVDS_A2P |
| 22 | CH1_LVDS_A2N | 2 | CH2_LVDS_A3P |
| 21 | CH1_LVDS_CLKP | 1 | GND |