ZHCUAS3D May 2022 – August 2025
AM62x SKEVM 具有来自 TI 的器件型号为 WL1837MODGIMOCT 的 WiLink 模块,该模块通过缓冲器连接到 MMC2、UART2 实例和 McASP2 接口。该模块连接到 MMC0 接口的 4 位 IO,支持 IEEE 标准 802.11a/b/g/n 数据速率(20MHz 或 40MHz SISO 或 20MHz MIMO)。该模块需要两个电源,3.3V 用于 VBAT_IN,1.8V 用于 VIO_IN。WiLink 模块的电源由板载电源轨提供。
SoC 的 MMC2 接口由 VDDSHV6 电源域(连接到 1.8V IO 电源)供电。
将 WiLink 模块从 SK-AM62B 和 SK-AM62B-P1 RevA EVM 中移除,并实施 M.2 连接器以连接扩展模块。该扩展接口主要用于 Wi-Fi/BT 模块,并支持以下接口:安全数据/安全数字 IO (SDIO)、通用异步接收器/发送器 (UART) 和多通道音频串行端口 (McASP)。
注意:此接口的附加无线网络模块示例是 Embedded Artist EAR00388 WiFi 和蓝牙模块。
图 2-11 MMC2 - SK-AM62 和 SK-AM62-P1 上的 WiLink 接口
图 2-12 MMC2 - SK-AM62B 和 SK-AM62B-P1 上的 M.2 连接器接口