ZHCUAS3D May 2022 – August 2025
在 SKEVM 上,通过 USB Type-C 连接器 J13(制造商器件型号 2012670005)提供 USB 2.0 接口,支持高达 480Mbps 的数据速率。J13 用于数据通信,也用作电源连接器。它使用 PD 控制器 TPS65988DHRSHR IC 配置为 DRP 端口,因此可以充当主机或器件。端口的角色取决于连接器上连接的器件的类型及其灌电流或拉电流能力。当端口用作 DFP 时,它可以拉取高达 5V(500mA 时)的电压。
J13 的 USB 2.0 数据线 DP 和 DM 通过扼流圈和 ESD 保护器件连接到 AM62x SoC 的 USB0 接口。SoC 的 USB0_VBUS 通过电阻分压器网络提供。
在 USB 数据线上提供共模扼流圈(制造商器件型号 DLW21SZ900HQ2B),以保护 EMI/EMC。包含器件型号为 ESD122DMXR 的 ESD 保护器件,以消除 USB2.0 DP/DM 信号上的 ESD 冲击。CC 信号上包含器件型号为 TPD1E01B04DPLT 的 ESD 保护器件,Type-C 连接器 J13 的 VBUS 电源轨上包含 TVS2200DRVR IC,以消除 ESD 冲击。