ZHCUAS3D May 2022 – August 2025
AM62x SKEVM 中使用的 I/O 扩展器是一款基于 I2C 的 24 位 I/O 扩展器,用于子卡插件检测,以及为与其连接的各种外设器件生成复位和使能信号。AM62x SoC 的 SoC_I2C1 总线用于连接 I/O 扩展器。I/O 扩展器的 I2C 器件地址为 0x22。有关扩展器控制的信号列表,请参阅表 2-10。
| 引脚编号 | 信号 | 方向 | 器件 |
|---|---|---|---|
| P00 | GPIO_CPSW2_RST | 输出 | CPSW 以太网 PHY-1 复位控制 GPIO |
| P01 | GPIO_CPSW1_RST | 输出 | CPSW 以太网 PHY-2 复位控制 GPIO |
| P02 | PRU_DETECT | 输入 | PRU 电路板检测 |
| P03 | MMC1_SD_EN | 输出 | SD 卡负载开关使能 |
| P04 | VPP_LDO_EN | 输出 | SoC 电子保险丝电压 (VPP=1.8V) 稳压器启用 |
| P05 | EXP_PS_3V3_EN | 输出 | EXP CONN 3.3V 电源开关启用 |
| P06 | EXP_PS_5V0_EN | 输出 | EXP CONN 5V 电源开关启用 |
| P07 | EXP_HAT_DETECT | 输入 | EXP CONN HAT 板检测 |
| P10 | GPIO_AUD_RSTn | 输出 | 音频编解码器复位控制 GPIO |
| P11 | GPIO_eMMC_RSTn | 输出 | eMMC 复位控制 GPIO |
| P12 | UART1_FET_BUF_EN | 输出 | 为 UART1 FET 缓冲器启用 |
| P13 | WL_LT_EN | 输出 | 为 Wilink 电平转换器启用 |
| P14 | GPIO_HDMI_RSTn | 输出 | HDMI 发送器复位控制 GPIO(也可用于具有电阻填充变化的 OLID_RSTn) |
| P15 | CSI_GPIO1 | 不适用 | Raspberry Pi 摄像头 CSI0 GPIO1 |
| P16 | CSI_GPIO2 | 不适用 | Raspberry Pi 摄像头 CSI0 GPIO2 |
| P17 | PRU_3V3_EN | 输出 | PRU 电源开关启用 |
| P20 | HDMI_INTn | 输入 | HDMI 中断 |
| P21 | PD_I2C_IRQ | 输入 | 来自 USB-C 供电控制器的输入中断 |
| P22 | AUD_BUF_EN | 输出 | MCASP 启用和方向控制 |
| P23 | WL_BUF_EN | 输出 | |
| P24 | AUD_BUFF_CLK_DIR | 输出 | |
| P25 | UART1_FET_SEL | 输出 | |
| P26 | TS_INT# | 输出 | OLDI 显示触摸屏中断 |
| P27 | IO_EXP_TEST_LED | 输出 | 用于控制 USED TEST LED 的 GPIO |