ZHCUAS3D May 2022 – August 2025
适用的 EVM 版本:E1、E2
问题描述:OLDI 连接器引脚排列在版本 E2 之后进行了更新,以改进电缆上的差分布线。有关引脚排列更改的详细信息,请参阅节 2.1.6.3。
重要说明:要使 E1 和 E2 板能够连接到 TI 推荐的 OLDI 显示器,需要一个适配器。请勿尝试在没有适配器的情况下将 E1 或 E2 板插入此类 LCD。