ZHCUAS3D May 2022 – August 2025
适用的 EVM 版本:E1、E2、E3
问题描述:用于测试自动化接口的缓冲器有一个特殊条件,即,在缓冲器的 B 侧没有上拉,由于总线设计,EVM 无法满足这一点。因此,在当前配置中,它们会阻止从测试自动化连接器到 I2C1 总线的通信。
修复:移除 TCA9801DGK 缓冲器,并分别桥接引脚 2 至引脚 7 和引脚 3 至引脚 6,还需要移除器件 SCLB 侧的所有上拉电阻,因为不再需要这些电阻。(U42 和 R499,E3 上的 R498,其他版本请参考单独的原理图和板级配置文件)。该 IC 可替换为 TCA9517DR,该器件不具有相同的兼容性。SK-AM62-P1 E2 和更新的电路板具有此更改。如果更换 IC,应保留 B 侧的上拉电阻。
图 3-2 I2C 缓冲器部分示意图
图 3-3 AM62x SK E3 上的位置(底部)