ZHCUAR4B February 2023 – September 2025
根据 PMIC 配置和电源优化要求,AM62A SoC 的核心电压可以是 0.75V 或 0.85V。默认情况下,PMIC 配置为向 VDD_CORE 提供 0.75V 的电压。通过更改 PMIC 配置寄存器可将其更改为 0.85V。所有 SoC 电源轨上都提供了电流监测器。
SoC 具有多个不同的 IO 组。每个 IO 组由特定电源供电,如表 2-14所列。
| Sl 编号 | 电源 | SoC 电源轨 | IO 电源组 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_CORE | VDDA_CORE_USB | USB | 0.75/0.85 |
| VDDA_CORE_CSI | CSI | |||
| VDD_CANUART | CANUART | |||
| VDD_CORE | CORE | |||
| 2 | VDDR_CORE | VDDR_CORE | CORE | 0.85 |
| 3 | VDDA_1V8 | VDDA_1V8_CSIRX | CSI | 1.8 |
| VDDA_1V8_USB | USB | |||
| VDDA_1V8_MCU | MCU GENERAL | |||
| VDDA_1V8_OSCO | OSCO | |||
| VDDA_PLL[0:4] | ||||
| 4 | VDD_LPDDR4 | VDDS_DDR | DDR0 | 1.1 |
| VDDS_DDR_C | ||||
| 5 | CAN_IO_3V3 | VDDSHV_CANUART | CANUART | 3.3 |
| 6 | VPP_1V8 | VPP_1V8 | 1.8 | |
| 7 | SoC_VDDSHV5_SDIO | VDDSHV5 | MMC1 | 3.3/1.8 |
| 8 | SOC_DVDD1V8 | VDDSHV1 | OSPI | 1.8 |
| VDDSHV4 | MMC0 | |||
| VDDSHV6 | MMC2 | |||
| VMON_1P8_SOC | ||||
| 9 | SOC_DVDD3V3 | VDDSHV0 | 通用 | 3.3 |
| VDDSHV2 | RGMII | |||
| VDDSHV3 | GPMC | |||
| VDDSHV_MCU | MCU GENERAL | |||
| VMON_3P3_SOC | ||||
| VDDA_3P3_USB | USB |