ZHCUAR4B February 2023 – September 2025
AM62A 低功耗 SKEVM 中使用的 I/O 扩展器是一款基于 I2C 的 24 位 I/O 扩展器,用于子板插件检测以及为与其连接的各种外围器件生成复位和使能信号。AM62A SoC 的 SoC_I2C1 总线用于连接 I/O 扩展器。I/O 扩展器的 I2C 器件地址为 0x21 和 0x23。
| 引脚编号 | 信号 | 方向 | 用途 |
|---|---|---|---|
| P00 | NC | - | - |
| P01 | GPIO_CPSW1_RST | 输出 | CPSW 以太网 PHY-1 复位控制 GPIO |
| P02 | BT_EN_SOC | 输出 | M.2 模块蓝牙启用 |
| P03 | MMC1_SD_EN | 输出 | SD 卡负载开关使能 |
| P04 | VPP_EN | 输出 | SoC 电子保险丝电压 (VPP = 1.8V) 稳压器启用 |
| P05 | EXP_PS_3V3_EN | 输出 | EXP CONN 3.3V 电源开关启用 |
| P06 | EXP_PS_5V0_EN | 输出 | EXP CONN 5V 电源开关启用 |
| P07 | EXP_HAT_DETECT | 输入 | EXP CONN HAT 板检测 |
| P10 | GPIO_AUD_RSTn | 输出 | 音频编解码器复位控制 GPIO |
| P11 | GPIO_eMMC_RSTn | 输出 | eMMC 复位控制 GPIO |
| P12 | UART1_FET_BUF_EN | 输出 | SoC UART1 多路复用器选择 |
| P13 | BT_UART_WAKE_SOC_3V3 | 输入 | BT UART WKUP 信号 |
| P14 | GPIO_HDMI_RSTN | 输出 | HDMI 发送器复位控制 GPIO |
| P15 | CSI_GPIO0 | 不适用 | CSI0 GPIO1 |
| P16 | CSI_GPIO1 | 不适用 | CSI0 GPIO2 |
| P17 | WLAN_ALERTn | 输入 | M.2 模块 WLAN 警报 |
| P20 | HDMI_INTN | 输入 | HDMI 中断 |
| P21 | TEST_GPIO2 | 输入 | 测试自动化连接器的测试 GPIO 2 |
| P22 | MCASP1_FET_EN | 输出 | MCASP1 启用和方向控制 |
| P23 | MCASP1_BUF_BT_EN | 输出 | |
| P24 | MCASP1_FET_SEL | 输出 | |
| P25 | UART1_FET_SEL | 输出 | UART1 多路复用器/多路信号分离器选择控制 |
| P26 | PD_I2C_IRQ | 输入 | 来自 PD 控制器的中断请求 |
| P27 | IO_EXP_TEST_LED | 输出 | 用户测试 LED 2 |
表 2-10 列出了该扩展器控制的信号清单。
| 引脚编号 | 信号 | 方向 | 器件 |
|---|---|---|---|
| P10 | WL_LT_EN | 输出 | M.2 接口电平转换器启用 |
| P11 | CSI_RSTZ | 输出 | CSI 复位控制 GPIO |
| P20 | SPI0_FET_SEL | 输出 | SoC SPI0 多路复用器选择 |
| P21 | SPI0_FET_OE | 输出 | SoC SPI0 多路复用器启用 |
| P22 | GPIO_CPSW2_RST | 输出 | CPSW 以太网 PHY-2 复位控制 GPIO |
| P23 | CSI_SEL2 | 输出 | CSI 多路复用器/多路信号分离器选择控制 |
| P24 | CSI_EN | 输出 | CSI 多路复用器/多路信号分离器启用 |
| P25 | AUTO_100M_1000M_CONFIG | 输出 | WLAN 复位控制 GPIO |
| P26 | CSI_VLDO_SEL | 输出 | CSI I/O 电压选择控制 (VCC_CSI_IO) |
| P27 | SOC_WLAN_SDIO_RST | 输出 | M.2 模块 WLAN/SDIO 复位 |