ZHCUAR4B February 2023 – September 2025
来自 AM62A SoC 的 CSI-2 信号可连接到 22 引脚 FFC 连接器,以连接 CSI-2 标准摄像头卡/模块,或通过 12 位多路复用器/多路信号分离器连接到用于 FPD Link 接口的 MIPI 连接器。FFC 和 MIPI 连接器共享 IO 扩展器的一些常见辅助输入。
图 2-13 CSI 接口方框图表 2-5包含 40 引脚摄像头的 MIPI 连接器引脚排列。
| 引脚编号 | 引脚说明 | 引脚编号 | 引脚说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | 21 | CSI0_MIPI_RXP3 |
| 2 | CSI_MIPI_I2C2_SCL | 22 | CSI_MIPI_GPIO4 |
| 3 | NC | 23 | CSI0_MIPI_RXN3 |
| 4 | CSI_MIPI_I2C2_SDA | 24 | 接地 |
| 5 | CSI0_MIPI_RXCLKP | 25 | NC |
| 6 | CSI_MIPI_GPIO0 | 26 | NC |
| 7 | CSI0_MIPI_RXCLKN | 27 | NC |
| 8 | CSI_MIPI_GPIO1 | 28 | NC |
| 9 | CSI0_MIPI_RXP0 | 29 | NC |
| 10 | CSI_REFCLK | 30 | VCC_3V3_SYS |
| 11 | CSI0_MIPI_RXN0 | 31 | NC |
| 12 | 接地 | 32 | VCC_3V3_SYS |
| 13 | CSI0_MIPI_RXP1 | 33 | NC |
| 14 | CSI_MIPI_RSTz | 34 | VCC_3V3_SYS |
| 15 | CSI0_MIPI_RXN1 | 35 | NC |
| 16 | 接地 | 36 | VCC_3V3_SYS |
| 17 | CSI0_MIPI_RXP2 | 37 | NC |
| 18 | CSI_MIPI_GPIO2 | 38 | VCC_CSI_IO |
| 19 | CSI0_MIPI_RXN2 | 39 | NC |
| 20 | CSI_MIPI_GPIO3 | 40 | VCC_CSI_IO |