ZHCUAR4B February 2023 – September 2025
AM62A 低功耗 SK EVM 具有一个 40 引脚测试自动化接头 (FH12A-40S-0.5SH),使外部控制器能够执行一些基本操作,例如断电、POR、热复位、引导模式控制等。
测试自动化电路由专用常开稳压器(制造商器件型号为 TPS62177DQCR)生成的 3.3V 电源供电。SoC 的 I2C1 实例连接到测试自动化接头。测试自动化接头的另一个 I2C 实例 (BOOTMODE_I2C) 连接到 24 位 I2C 引导模式 IO 扩展器(制造商器件型号为 TCA6424ARGJR),以控制 AM62A SoC 的引导模式。
图 2-17 测试自动化接口方框图测试自动化电路具有电压转换电路,使控制器与 AM62A 使用的 IO 电压相隔离。用户可以使用 DIP 开关或测试自动化接头(通过 I2C IO 扩展器)控制 AM62A 的引导模式。引导模式缓冲器用于隔离通过 DIP 开关或 I2C IO 扩展器驱动的引导模式控制。可以使用板上的两个 8 位 DIP 开关来设置引导模式,在开关设置到“ON”位置时会将上拉电阻器连接到缓冲器的输出,在开关设置到“OFF”位置时会将较弱的下拉电阻器连接到缓冲器的输出。缓冲器输出连接到 AM62A SoC 上的引导模式引脚,在复位周期中需要引导模式时启用该输出。
当通过测试自动化接头设置引导模式时,会在 I2C IO 扩展器输出端设置所需的开关值,这会覆盖 DIP 开关值,以便为 SoC 提供所需的引导值。用于引导模式的引脚还具有其他功能,在正常运行期间通过禁用引导模式缓冲器来隔离这些功能。
来自测试自动化接头的断电信号指示 SKEVM 将板上的所有电源轨(专用电源除外)断电。类似地,PORZn 信号为 SoC 提供硬复位,WARM_RESETn 为 SoC 提供热复位。
| 引脚编号 | 信号 | IO 方向 | 引脚编号 | 信号 | IO 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC3V3_TA | 电源 | 21 | NC | 不适用 |
| 2 | VCC3V3_TA | 电源 | 22 | NC | 不适用 |
| 3 | VCC3V3_TA | 电源 | 23 | NC | 不适用 |
| 4 | NC | 不适用 | 24 | NC | 不适用 |
| 5 | NC | 不适用 | 25 | DGND | 电源 |
| 6 | NC | 不适用 | 26 | TEST_POWERDOWN | 输入 |
| 7 | DGND | 电源 | 27 | TEST_PORZn | 输入 |
| 8 | NC | 不适用 | 28 | TEST_WARMRESETn | 输入 |
| 9 | NC | 不适用 | 29 | NC | 不适用 |
| 10 | NC | 不适用 | 30 | TEST_GPIO1 | 输入 |
| 11 | NC | 不适用 | 31 | TEST_GPIO2 | 双向 |
| 12 | NC | 不适用 | 32 | TEST_GPIO3 | 输入 |
| 13 | NC | 不适用 | 33 | TEST_GPIO4 | 输入 |
| 14 | NC | 不适用 | 34 | DGND | 电源 |
| 15 | NC | 不适用 | 35 | NC | 不适用 |
| 16 | DGND | 电源 | 36 | SoC_I2C1_TA_SCL | 双向 |
| 17 | NC | 不适用 | 37 | BOOTMODE_I2C_SCL | 双向 |
| 18 | NC | 不适用 | 38 | SoC_I2C1_TA_SDA | 双向 |
| 19 | NC | 不适用 | 39 | BOOTMODE_I2C_SDA | 双向 |
| 20 | NC | 不适用 | 40 | DGND | 电源 |