有关 TI 代码生成工具的更多信息,请参阅以下资源:
以下文档可作为对本用户指南的补充:
SPRUI03
TMS320C6000 汇编语言工具用户指南。介绍了用于 TMS320C6000 器件平台 C64+、C6740 和 C6600 版本的汇编语言工具(汇编器、链接器以及其他用于开发汇编语言代码的工具)、汇编器指令、宏命令、通用目标文件格式和符号调试指令。使用旧版 C6200、C6400、C6700 和 C6700+ 器件时,请参阅 SPRU186。
SPRAB89
C6000 嵌入式应用二进制接口。为德州仪器 (TI) 的 TMS320C6000 系列处理器提供基于 ELF 的嵌入式应用二进制接口 (EABI) 的规范。EABI 定义了程序、程序组件和执行环境(如果存在操作系统,还包括操作系统)之间的低级别接口。
SPRU190
TMS320C6000 DSP 外设概述参考指南。提供了概述并简要介绍了 TMS320C6000 系列数字信号处理器 (DSP) 上可用的外设。
SPRU732
TMS320C64x/C64x+ DSP CPU 和指令集参考指南。介绍了 TMS320C6000 DSP 系列 TMS320C64x 和 TMS320C64x+ 数字信号处理器 (DSP) 的 CPU 架构、流水线、指令集和中断。C64x/C64x+ DSP 代系包含 C6000 DSP 平台中的定点器件。C64x+ DSP 是 C64x DSP 的增强版,增加了功能并扩展了指令集。
SPRUGH7
TMS320C66x CPU 和指令集参考指南。介绍了 TMS320C6000 DSP 平台 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 的 CPU 架构、流水线、指令集和中断。C66x DSP 代系包含 C6000 DSP 平台中的浮点器件。
SPRUFE8
TMS320C674x CPU 和指令集参考指南。介绍了 TMS320C6000 DSP 平台 TMS320C674x 数字信号处理器 (DSP) 的 CPU 架构、流水线、指令集和中断。C674x 是一种浮点 DSP,它将 TMS320C67x+ DSP 和 TMS320C64x+ DSP 指令集架构组合到一个内核中。
SPRAAB5
DWARF 对 TI 目标文件的影响。介绍了德州仪器 (TI) 对 DWARF 规范的扩展。