ZHCUAQ1G June 2015 – August 2025
C/C++ 的一些功能(例如 I/O、动态内存分配、字符串操作和三角函数)作为 ANSI/ISO C/C++ 标准库提供,而不是作为编译器的一部分提供。TI 对此库的实现采用运行时支持库 (RTS)。C/C++ 编译器可实现 ISO 标准库,可处理信号和区域问题(取决于当地语言、民族和文化的属性)的库功能除外。使用 ANSI/ISO 标准库可确保提供一组一致的函数,可移植性更高。
除了 ANSI/ISO 指定函数,运行时支持库还包括其他例程,提供处理器特定命令和 C 语言 I/O 直接请求。这些内容在节 9.1 和节 9.2 进行了详细介绍。
代码生成工具随附了库构建实用程序,可用于创建自定义运行时支持库。节 9.4中对此过程进行了介绍。