ZHCUAQ1G June 2015 – August 2025
这些步骤说明了反馈制导优化的创建和应用。
cl6x -mv6400+ --opt_level=2 --gen_profile_info foo.c --run_linker --output_file=foo.out
--library=lnk.cmd --library=rts64plus.lib执行应用程序时会在当前(主机)目录中创建一个名为 pprofout.pdat 的 PDAT 文件。应用程序可以在连接到主机的目标硬件上运行。
在使用多个数据集运行应用程序后,在 PDAT 文件上运行 pdd6x 以创建与--use_profile_info 一起使用的分析信息(PRF)文件。
pdd6x -e foo.out -o pprofout.prf pprofout.pdatcl6x -mv6400+ --opt_level=2 --use_profile_info=pprofout.prf foo.c --run_linker
--output_file=foo.out --library=lnk.cmd --library=rts64plus.lib