ZHCUAQ1G June 2015 – August 2025
__int40_t 数据类型存储在一对奇数/偶数寄存器中(请参阅图 8-4),并且始终以“奇数寄存器:偶数寄存器”的成对格式(例如,A1:A0)进行引用。在小端模式下,较低地址加载到偶数寄存器中,较高地址加载到奇数寄存器中;如果数据是从位置 0 加载的,则 0 处的字节是偶数寄存器的最低字节。在大端模式下,较高地址加载到偶数寄存器中,较低地址加载到奇数寄存器中;如果数据是从位置 0 加载的,则 0 处的字节是奇数寄存器的最高字节,但会被忽略。
| 奇数寄存器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | S | I | I | I | I | I | I |
| 31 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| 偶数寄存器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 31 | 0 |
| 图例: S = 符号,U = 无符号整数,I = 有符号整数,X = 未使用,MS = 最高有效,LS = 最低有效 |
| 奇数寄存器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | U | U | U | U | U | U | U |
| 31 | 8 | 7 | 0 |
| 偶数寄存器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| 31 | 0 |
| 图例: S = 符号,U = 无符号整数,I = 有符号整数,X = 未使用,MS = 最高有效,LS = 最低有效 |