ZHCUAQ1G June 2015 – August 2025
编译器接受具有两种不同编码之一的源文件:
若要在 Code Composer Studio 中选择 UTF-8 编码,请打开“Preferences”对话框,选择 General > Workspace,然后将 Text File Encoding 设为 UTF-8。
如果您使用没有“纯 ASCII”编码模式的编辑器,则可以使用 Windows-1252(也称为 CP-1252)或 ISO-8859-1(也称为 Latin 1),两者都接受所有 7 位 ASCII 字符。但是,编译器可能无法接受这些编码中的扩展字符,因此您不应使用扩展字符,即使在注释中也是如此。
编译器支持宽字符 (wchar_t) 类型和操作。但是,宽字符串不能包含超过 7 位 ASCII 的字符。宽字符的编码是 7 位 ASCII,0 扩展到 wchar_t 类型的宽度。