ZHCUAQ1G June 2015 – August 2025
GNU 编译器集合 (GCC) 定义了许多在 ANSI/ISO C 和 C++ 标准中没有的语言特性。这些扩展的定义和示例(针对 GCC 4.7 版)可以在以下 GNU 网站上找到:http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.2/gcc/C-Extensions.html#C-Extensions。其中大多数扩展也可用于 C++ 源代码。
编译器支持以下 Clang 宏命令扩展,这些扩展在 Clang 6 文档中进行了描述: