ZHCUAQ1G June 2015 – August 2025
只要您遵循本节中的准则,就可以中断并返回至 C/C++ 代码,而不会中断 C/C++ 环境。在 C/C++ 环境初始化完成后,启动例程不会启用或禁用中断。如果系统通过硬件复位进行初始化,则中断被禁用。如果您的系统使用中断,您必须处理任何所需的中断启用或屏蔽。此类操作对 C/C++ 环境没有影响,并且很容易与 asm 语句或调用汇编语言函数合并。