ZHCUAO8 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 器件
        1. 2.3.1.1 AWR2243
        2. 2.3.1.2 AM2732R
        3. 2.3.1.3 LP876242-Q1
        4. 2.3.1.4 LM62460-Q1
        5. 2.3.1.5 TCAN1043A-Q1
        6. 2.3.1.6 TCAN1044A-Q1
        7. 2.3.1.7 DP83TC812-Q1
        8. 2.3.1.8 TPS61379-Q1
        9. 2.3.1.9 TMP102-Q1
  8. 3系统设计原理
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 虚拟天线阵列
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 角度分辨率测量
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 20GHz (FMCW) 射频 LO 同步
        2. 5.1.3.2 PCB 层堆叠
        3. 5.1.3.3 电路板照片
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标

系统说明

许多汽车安全系统都需要车辆周围环境的高分辨率图像。该级联雷达参考设计通过结合使用两个 76GHz 至 81GHz 雷达收发器、一个雷达处理器、两个 CAN-FD PHY、一个以太网 PHY 和一个低噪声电源,解决了这些问题。系统仅需要两个连接,即电池电源输入和用于数据输出的 CAN-FD 或以太网。

该设计的雷达部分采用印刷电路板 (PCB) 蚀刻天线,带有 6 个发射元件和 8 个接收元件。通过使用该天线,会发送调制线性调频脉冲,并对反射信号采样后输入到板载数字信号处理器 (DSP) 中。借助这些信息,传感器可以记录天线视场内物体的距离、角度和速度测量值。该设计提供了一项功能,可将物体数据以 5Mb/s 的速率写入 CAN-FD 总线上的中央电子控制单元 (ECU),将原始数据写入 LVDS 端口,或通过以太网 PHY 以高达 100Mb/s 的速率写入数据。