ZHCUAO8 December 2022
方位角分辨率通过使用两个 10dBsm 角反射器来测量,这两个角反射器放置在距离雷达约 9.5 米的径向距离处的同一距离单元中。在角度估算之前,会先应用视轴校准(例如,根据从视轴上单个角反射器获得的测量数量,对通道间相位增益不匹配进行补偿)。
角度估算使用 512 点 FFT 来执行。图 4-3 展示了从与角反射器反射相对应的距离多普勒单元测得的角谱,其中包括与两个角反射器相对应的峰值。测得的峰间角距约为 3.3 度,与约 3 度的理论角度分辨率接近。通过使用 Capon 波束形成器或 MUSIC 等计算量更大的角度估算方法,可以获得更高的角度分辨率。
图 4-3 角反射器图 4-4 展示了与两个角反射器相对应的距离单元的角谱。
图 4-4 角度分辨率测量