ZHCUAO8 December 2022
普通的 FR4 电路板材料会导致本设计顶部两层中所含的 77GHz 天线出现不可接受的损耗。此设计使用 Rogers Corporation 的陶瓷材料来满足电介质要求。此外,Rogers Corporation 的 RO4000® LoPro® 系列层压板使用经过反向处理的金属箔,可获得更平滑的金属。选择这种材料可以减少蚀刻特征尺寸的差异。当波长小于 4mm 时,这些容差非常重要。通过将 20GHz LO 时钟 (FM_CW) 路由到与天线相同的层,只需要一个 RO4000 内核。
图 5-3 PCB 层堆叠