ZHCUAO8 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 器件
        1. 2.3.1.1 AWR2243
        2. 2.3.1.2 AM2732R
        3. 2.3.1.3 LP876242-Q1
        4. 2.3.1.4 LM62460-Q1
        5. 2.3.1.5 TCAN1043A-Q1
        6. 2.3.1.6 TCAN1044A-Q1
        7. 2.3.1.7 DP83TC812-Q1
        8. 2.3.1.8 TPS61379-Q1
        9. 2.3.1.9 TMP102-Q1
  8. 3系统设计原理
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 虚拟天线阵列
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 角度分辨率测量
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 20GHz (FMCW) 射频 LO 同步
        2. 5.1.3.2 PCB 层堆叠
        3. 5.1.3.3 电路板照片
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标

系统概述

电池电源连接到 12V 输入端子 J10。宽输入电压降压转换器 LM62460-Q1 用于将此 12V 输入转换为 3.3V 输出。然后,LP876242-Q1 接受 3.3V 输入并生成 1.8V、1.2V 和 1.0V 电源轨。为了维持低噪声电源,会对 1V 电源轨进行滤波,以便为雷达的射频 (RF) 部分生成干净的输入电源轨。