ZHCUAO8 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 器件
        1. 2.3.1.1 AWR2243
        2. 2.3.1.2 AM2732R
        3. 2.3.1.3 LP876242-Q1
        4. 2.3.1.4 LM62460-Q1
        5. 2.3.1.5 TCAN1043A-Q1
        6. 2.3.1.6 TCAN1044A-Q1
        7. 2.3.1.7 DP83TC812-Q1
        8. 2.3.1.8 TPS61379-Q1
        9. 2.3.1.9 TMP102-Q1
  8. 3系统设计原理
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 虚拟天线阵列
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 角度分辨率测量
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 20GHz (FMCW) 射频 LO 同步
        2. 5.1.3.2 PCB 层堆叠
        3. 5.1.3.3 电路板照片
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标

AWR2243

AWR2243 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用极小的封装实现了前所未有的集成度。AWR2243 是适用于汽车领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。

AWR2243 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片解决方案,简化了汽车雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。