ZHCUAO3 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
ROM 引导加载程序提供了一个选项,可将自定义接口实现作为闪存插件添加到 ROM BSL 内核中。这提供了自定义接口的优势,无需重新实现完整的 BSL 内核。
借助此功能:
ROM BSL 中不可用的新接口可添加到用于自动检测的接口列表中。例如:SPI、CAN 等(或)
可以覆盖 ROM 接口实现 (UART/I2C)
要使用此选项,闪存插件映像应加载到主闪存中并在非主闪存存储器中的 BSL 配置中注册。请参阅 MSPM0xx 技术参考手册的“配置存储器(非主)”部分。
此外,在 BCR 配置中,加载插件和非主配置存储器的闪存存储器区域应受到写保护,以防止闪存插件及其在非主配置中的注册在引导加载过程中被擦除。
擦除主闪存中的闪存插件区域可能会导致器件锁定。因此需要写保护。