ZHCUAO3 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
结构
| 标头 | 长度 | CMD | 地址 | 数据 | CRC32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x80 | L1 | L2 | 0x24 | A1...A4 | D1...Dn | C1 | C2 | C3 | C4 |
描述
Program Data Fast 命令与 Program Data 命令相同,只是该命令执行非阻塞写入,以加快编程过程。对于此命令,BSL 不会发送 BSL 内核消息响应来指示编程是否成功。
保护
是
地址
要编程的存储器区域的起始地址。A1...A4,其中 A1 是 32 位地址的最低有效字节。
数据
要写入指定地址的数据字节。可发送的数据的最大大小受器件缓冲区大小的限制。通过 Get Device Info 命令可以知道缓冲区大小。
命令返回
BSL 确认。
示例
主机:80 0D 00 24 00 01 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 72 10 2A 18
BSL:00