ZHCUAO3 February   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1BSL 特性概览
  4. 2术语
  5. 3BSL 架构
    1. 3.1 设计
      1. 3.1.1 超时特性
        1. 3.1.1.1 接口自动检测
        2. 3.1.1.2 命令接收
    2. 3.2 调用 BSL
      1. 3.2.1 空白器件
      2. 3.2.2 应用程序请求
      3. 3.2.3 基于 GPIO 的调用
      4. 3.2.4 调试邮箱命令
      5. 3.2.5 其他
        1. 3.2.5.1 启动前应用程序验证
    3. 3.3 存储器
      1. 3.3.1 SRAM 存储器使用情况
    4. 3.4 BSL 配置
    5. 3.5 BSL 状态
  6. 4引导加载程序协议
    1. 4.1 数据包格式
    2. 4.2 UART 和 I2C BSL 协议
      1. 4.2.1 BSL 确认
      2. 4.2.2 外设配置
        1. 4.2.2.1 UART
        2. 4.2.2.2 I2C
        3. 4.2.2.3 CRC
    3. 4.3 引导加载程序内核命令
      1. 4.3.1  连接
      2. 4.3.2  获取器件信息
      3. 4.3.3  解锁引导加载程序
      4. 4.3.4  编程数据
      5. 4.3.5  快速编程数据
      6. 4.3.6  回读数据
      7. 4.3.7  闪存范围擦除
      8. 4.3.8  批量擦除
      9. 4.3.9  恢复出厂设置
      10. 4.3.10 独立验证
      11. 4.3.11 启动应用程序
      12. 4.3.12 更改波特率
    4. 4.4 BSL 内核响应
      1. 4.4.1 BSL 内核消息
      2. 4.4.2 详细错误
      3. 4.4.3 存储器回读
      4. 4.4.4 器件信息
      5. 4.4.5 独立验证
    5. 4.5 引导加载程序安全性
      1. 4.5.1 受密码保护的命令
        1. 4.5.1.1 安全警报
      2. 4.5.2 进入 BSL
  7. 5使用引导加载程序的示例程序流程
  8. 6次级引导加载程序
    1. 6.1 次级引导加载程序示例
  9. 7接口插件
    1. 7.1 实现
      1. 7.1.1 Init
      2. 7.1.2 接收
      3. 7.1.3 发送
      4. 7.1.4 Deinit
      5. 7.1.5 重要注意事项
    2. 7.2 闪存插件类型
    3. 7.3 覆盖现有接口
      1. 7.3.1 UART 接口闪存插件示例
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

编程数据

结构

标头

长度

CMD

地址

数据

CRC32

0x80

L1

L2

0x20

A1...A4

D1...Dn

C1

C2

C3

C4

描述

程序命令用于在从 A1...A4 开始的存储器地址中写入数据 D1 到 Dn。该命令执行阻塞式写操作。编程完成后,消息响应将发送到主机。

允许主闪存(应用程序存储器)、非主闪存(配置存储器)和 SRAM 存储器进行编程。有关绝对地址范围的详细信息,请参阅器件特定数据表。

编程前,闪存存储器应由主机擦除。有关擦除主闪存区域的更多详细信息,请参阅 Flash range erase 和 Mass erase。非主闪存只能通过 Factory reset 命令进行擦除。

由于闪存控制器特性,数据的起始地址和长度应该为 8 字节对齐以进行闪存编程。

注:

主机无法完全访问 SRAM 存储器。有关更多详细信息,请参阅Topic Link Label3.3.1

保护

地址

要编程的存储器区域的起始地址。A1...A4,其中 A1 是 32 位地址的最低有效字节。

数据

要写入指定地址的数据字节。可发送的数据的最大大小受器件缓冲区大小的限制。通过 Get Device Info 命令可以知道缓冲区大小。

命令返回

BSL 确认和带有有关操作状态的消息的 BSL 内核响应。有关更多详细信息,请参阅Topic Link Label4.4.1部分。

示例

主机:80 0D 00 20 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 08 7A DC AE B8

BSL:00 08 02 00 3B 00 38 02 94 82