ZHCUAO3 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
结构
| 标头 | 长度 | CMD | 数据、 | CRC32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x80 | 0x21 | 0x00 | 0x21 | D1...D32 | C1 | C2 | C3 | C4 |
描述
该命令用于解锁引导加载程序。只有在引导加载程序解锁后,BSL 才会处理Topic Link Label4.3中列出的所有受保护命令。
如果主机发送了不正确的密码,BSL 会发送错误响应,然后器件进入睡眠模式 2 秒。在此 2 秒窗口期间,不会接收或处理任何命令。2 秒后,主机可以发送下一个密码。如果发送了 3 次错误的密码,则会采取安全警报措施。安全警报措施可在 BSL 配置中配置。有关更多详细信息,请参阅Topic Link Label4.5.1.1。
保护
否
数据
存储在 BSL 配置存储器中的 32 字节 BSL 密码。新器件的默认值全部为 0xFF。
命令返回
BSL 确认和带有有关操作状态的消息的 BSL 内核响应。有关详细信息,请参阅 BSL 内核消息部分。
示例
主机:80 21 00 21 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 AA F0 3D
BSL:00 08 02 00 3B 00 38 02 94 82