ZHCUAO3 February   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1BSL 特性概览
  4. 2术语
  5. 3BSL 架构
    1. 3.1 设计
      1. 3.1.1 超时特性
        1. 3.1.1.1 接口自动检测
        2. 3.1.1.2 命令接收
    2. 3.2 调用 BSL
      1. 3.2.1 空白器件
      2. 3.2.2 应用程序请求
      3. 3.2.3 基于 GPIO 的调用
      4. 3.2.4 调试邮箱命令
      5. 3.2.5 其他
        1. 3.2.5.1 启动前应用程序验证
    3. 3.3 存储器
      1. 3.3.1 SRAM 存储器使用情况
    4. 3.4 BSL 配置
    5. 3.5 BSL 状态
  6. 4引导加载程序协议
    1. 4.1 数据包格式
    2. 4.2 UART 和 I2C BSL 协议
      1. 4.2.1 BSL 确认
      2. 4.2.2 外设配置
        1. 4.2.2.1 UART
        2. 4.2.2.2 I2C
        3. 4.2.2.3 CRC
    3. 4.3 引导加载程序内核命令
      1. 4.3.1  连接
      2. 4.3.2  获取器件信息
      3. 4.3.3  解锁引导加载程序
      4. 4.3.4  编程数据
      5. 4.3.5  快速编程数据
      6. 4.3.6  回读数据
      7. 4.3.7  闪存范围擦除
      8. 4.3.8  批量擦除
      9. 4.3.9  恢复出厂设置
      10. 4.3.10 独立验证
      11. 4.3.11 启动应用程序
      12. 4.3.12 更改波特率
    4. 4.4 BSL 内核响应
      1. 4.4.1 BSL 内核消息
      2. 4.4.2 详细错误
      3. 4.4.3 存储器回读
      4. 4.4.4 器件信息
      5. 4.4.5 独立验证
    5. 4.5 引导加载程序安全性
      1. 4.5.1 受密码保护的命令
        1. 4.5.1.1 安全警报
      2. 4.5.2 进入 BSL
  7. 5使用引导加载程序的示例程序流程
  8. 6次级引导加载程序
    1. 6.1 次级引导加载程序示例
  9. 7接口插件
    1. 7.1 实现
      1. 7.1.1 Init
      2. 7.1.2 接收
      3. 7.1.3 发送
      4. 7.1.4 Deinit
      5. 7.1.5 重要注意事项
    2. 7.2 闪存插件类型
    3. 7.3 覆盖现有接口
      1. 7.3.1 UART 接口闪存插件示例
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

基于 GPIO 的调用

用于 BSL 调用的 GPIO 可在非主存储器的 BSL 配置 TRM 中进行配置。

全新器件将在 BSL 配置中具有 TI 编程的默认引脚详细信息。

可以在 BCR 配置中禁用基于 GPIO 引脚的调用。默认处于启用状态。

GPIO 应在 POR 前置为有效,并且此状态在 POR 后应至少保持 T_start ms。然后,可以取消置位 GPIO 引脚状态。

GUID-20221116-SS0I-CZLQ-BHXT-TZ3LWNJV8L8K-low.png图 3-2 从 GPIO 调用

* - 可在 BSL 配置中配置用作“BSL Invoke”和“Expected Pin Level”的 GPIO 引脚

** - T_start 是指器件特定数据表中指定的冷启动时间

注: 如果启用了基于引脚的 BSL 调用,则应将所配置的 GPIO 引脚拉高或拉低。它不应保持悬空,否则可能会导致意外的 BSL 执行。