ZHCUAO3 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
ROM 引导加载程序提供了使用自定义引导加载程序的选项。为此,请在主闪存存储器中加载自定义引导加载程序,并在非主闪存的 BSL 配置中对其进行注册。下次调用 ROM BSL 时,它将检查次级引导加载程序配置字段并分支到该字段,控制不会返回到 ROM BSL。
BCR 配置中的 BSL 模式配置也适用于次级 BSL。禁用此设置后,将不会调用次级 BSL。
在 BCR 配置中,加载自定义 BSL 的闪存存储器区域应受到写保护,以避免在引导加载过程中发生意外擦除。对于次级引导加载程序用例,非主写入保护是可选的。但擦除后应正确恢复次级引导加载程序指针。
擦除次级引导加载程序可能会导致器件锁定。因此,有必要对次级引导加载程序存储器区域进行写保护。